??
CAD model selection
K0937.13
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0937 - Receiver bushings form A (pressed in at rear)
Bill of material
K0937.13
BESTKIPP
Order No.
K0937.13
D
internal diameter
13 mm
D1
internal diameter
17.3 mm
D2
external diameter
25.0 mm
D3
external diameter
20.03 mm
L
Length
12.1 mm
L1
Length
6.60 mm
L2
Length
5.58 mm
D5
diameter
20 mm
D6
diameter
26 mm
T
depth
6.92 mm
H
minimum thickness of base plate
20 mm
GEW
Approx. weight
0.0243 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245235155
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions